BNS 303-11Z 5,0M
Artikelnummer:101123708

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- Lange levensduur
- Geschikt voor levensmiddelenindustrie alleen in combinatie met BPS 303 SS
- geen mechanische slijtage
- Ø M30
- Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
- Ongevoelig voor vervuiling
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBNS 303-11Z 5,0M
Artikelnummer (bestelnummer)101123708
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661049090
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-44-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC002544
ETIM-nummer, versie 6.0EC002544
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Werkingsprincipemagnetisch
Inbouwcondities (mechanische)bijna vlak
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Materiaal van de moerenthermoplast
Brutogewicht225g
Algemene gegevens - Eigenschappen
CoderingJa
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Aantal veiligheidscontacten2
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D-waarde, verbreekcontact/maakcontact (NC/NO)25.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
BedienelementMagneet
BewegingsrichtingFrontaal ten opzichte van de actieve zijde
Aandraaimoment van de moeren, maximum3Nm
Mechanical data - Switching distances
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao5mm
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar15mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-3
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel5m
aansluitwijzekabel
Aantal kabeladers4
Aderdoorsnede0,25mm²
Aderdoorsnede23AWG
Materiaal van de kabelmantelPVC
Mechanische gegevens - Afmetingen
ISO-schroefdraad van de sensorM30
Sleutelwijdte, bekwijdte36SW
Lengte van de sensor44mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +70 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
Elektrische gegevens
Schakelspanning, maximum100VAC
Schakelspanning, maximum100VDC
Schakelstroom; maximum0,4A
Schakelvermogen, maximum10W
Schakelelement1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NG)
SchakelprincipeReed-contact, aanrakingsvrij werkend
Schakelfrequentie, maximum5Hz
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Omvang van de levering van het montagemateriaal2x bevestigingsmateriaal moeren M 30 x 1,5
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)BPS 300BPS 303BPS 303 SS
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentSRB 202CSRB 207ANSRB 211ANSRB 219ITSRB 301ANSRB 301STSRB 308ITSRB 400CSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Opmerking
Opmerking (algemeen)Afbeelding van de contactsymbolen bij gesloten beschermvoorziening.De contactconfiguraties voor versies met of zonder LED zijn identiek.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/07/2026, 02:26