BNS 33-02ZGST-2187
Artikelnummer:101173054

Product omschrijving
- Stekker M8 x 1, 4-polig
- LED-uitvoering
- Contacten individueel uitgevoerd
- Kunststofbehuizing
- Verdekte inbouw mogelijk
- Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Lange levensduur
- geen mechanische slijtage
- Ongevoelig voor vervuiling
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBNS 33-02ZGST-2187
Artikelnummer (bestelnummer)101173054
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661302003
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-44-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC002544
ETIM-nummer, versie 6.0EC002544
Algemene gegevens
VoorschriftenBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Werkingsprincipemagnetisch
Inbouwcondities (mechanische)niet vlak
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Brutogewicht34g
Algemene gegevens - Eigenschappen
CoderingJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Voorwaarde voor de veiligheidsmoduleJa
Aantal verbreekcontacten2
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)25.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
Actief vlakzijdelingse
BedienelementMagneet
BewegingsrichtingFrontaal ten opzichte van de actieve zijde
Mechanical data - Switching distances
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao5mm8mm
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar15mm18mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-3
Opmerking (herhalingsnauwkeurigheid R)Herhalingsnauwkeurigheid R ≤ 0,1 x Sao
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel1m
aansluitwijzekabelStekker M8
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor13mm
Breedte van de sensor88mm
Hoogte van de sensor25mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +70 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
Elektrische gegevens
Schakelspanning, maximum24VDC
Schakelstroom; maximum0,01A
Schakelvermogen, maximum0,24W
Schakelelement2 verbreekcontacten (NG)
SchakelprincipeReed-contact, aanrakingsvrij werkend
Schakelfrequentie, maximum5Hz
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status)LED licht op als de veiligheidsdeur gesloten is.
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)BPS 33BPS 33-2326
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentSRB 219ITSRB 308ITSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Opmerking
Opmerking (algemeen)Afbeelding van de contactsymbolen bij gesloten beschermvoorziening.De contactconfiguraties voor versies met of zonder LED zijn identiek.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 01/08/2026, 17:42