BNS 333-01YV-M20
Artikelnummer:101169803

Product omschrijving
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Kunststofbehuizing
- Lange levensduur
- Geschikt voor levensmiddelenindustrie alleen in combinatie met BPS 303
- geen mechanische slijtage
- 40 mm x 112 mm x 40 mm
- Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
- Ongevoelig voor vervuiling
- Aansluitruimte
- Met geïntegreerde veiligheidsmodule
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBNS 333-01YV-M20
Artikelnummer (bestelnummer)101169803
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661296487
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-44-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC002544
ETIM-nummer, versie 6.0EC002544
Algemene gegevens
VoorschriftenBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Werkingsprincipemagnetisch
Inbouwcondities (mechanische)bijna vlak
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Risicotijd, maximum50ms
Brutogewicht145g
Algemene gegevens - Eigenschappen
CoderingJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Bewakingsmodule geïntegreerdJa
Aantal verbreekcontacten1
Aantal veiligheidscontacten1
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)20.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
Actief vlakvoorkant
BedienelementMagneet
BewegingsrichtingFrontaal ten opzichte van de actieve zijde
Mechanical data - Switching distances
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao4mm
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar14mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-3
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum2 x 0,75 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2 x 1,5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aderdoorsnede15AWG
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor40mm
Breedte van de sensor40mm
Hoogte van de sensor112mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-25 ... +55 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +70 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
Elektrische gegevens
Schakelspanning, maximum250VAC
Schakelstroom; maximum5A
Schakelvermogen, maximum1.250W
Schakelelement1 verbreekcontacten (NG)
Tijd voor operationeel, maximum50ms
Schakelfrequentie, maximum5Hz
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status)LED licht op als de veiligheidsdeur gesloten is.
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)BPS 300BPS 303BPS 303 SS
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Opmerking
Opmerking (algemeen)Afbeelding van de contactsymbolen bij gesloten beschermvoorziening.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 08/08/2026, 20:42