BNS 33S-12ZG
Artikelnummer:101184325
Archief

Product omschrijving
- LED-uitvoering
- Behuizing in edelstaal
- Aansluitkabel geschikt voor levensmiddelen
- Verdekte inbouw mogelijk
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Lange levensduur
- geen mechanische slijtage
- Ongevoelig voor vervuiling
- Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet langer bestaand artikel
Typebenaming van het productBNS 33S-12ZG
Artikelnummer (bestelnummer)101184325
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661322216
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-44-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC002544
ETIM-nummer, versie 6.0EC002544
Algemene gegevens
VoorschriftenBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Werkingsprincipemagnetisch
Inbouwcondities (mechanische)niet vlak
Materiaal van de behuizingEdelstaal
Brutogewicht170g
Algemene gegevens - Eigenschappen
CoderingJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Voorwaarde voor de veiligheidsmoduleJa
Aantal verbreekcontacten2
Aantal maakcontacten1
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D-waarde, verbreekcontact/maakcontact (NC/NO)25.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
Actief vlakzijdelingse
BedienelementMagneet
BewegingsrichtingFrontaal ten opzichte van de actieve zijde
Mechanical data - Switching distances
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao8mm
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar18mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-3
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel1m
aansluitwijzekabel
Aderdoorsnede0,25mm²
Aderdoorsnede23AWG
Materiaal van de kabelmantelPVC
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor14,5mm
Breedte van de sensor88mm
Hoogte van de sensor27mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP69K
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +80 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
Elektrische gegevens
Schakelspanning, maximum24VDC
Schakelstroom; maximum0,01A
Schakelvermogen, maximum0,24W
Schakelelement1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NG)
SchakelprincipeReed-contact, aanrakingsvrij werkend
Schakelfrequentie, maximum5Hz
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status)LED licht op als de veiligheidsdeur gesloten is.
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)BPS 33S
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Opmerking
Opmerking (algemeen)Afbeelding van de contactsymbolen bij gesloten beschermvoorziening.De contactconfiguraties voor versies met of zonder LED zijn identiek.
Schakelvoorbeeld
Opmerking (schakelvoorbeeld)Contact S21-S22 moet in het veiligheidscircuit geïntegreerd worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/07/2026, 00:50