BNS 36 STG-AS-R
Artikelnummer:101194956

Product omschrijving
- 2 m Aansluitkabel met stekker M12, recht, 4-polig
- Veiligheidssensor
- Kunststofbehuizing
- geen mechanische slijtage
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Geïntegreerde AS-Interface interface
- Verdekte inbouw mogelijk
- Lange levensduur
- Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
- Ongevoelig voor vervuiling
- AS-Interface LED en statusdisplay
Log in om prijzen te zien