BNS 40S-12ZG-C 20,0M
Artikelnummer:103009080

Product omschrijving
- LED-uitvoering
- bijzonder reinigingsvriendelijk dankzij de verdekte tapgaten aan de achterkant
- Behuizing in edelstaal
- Aansluitkabel geschikt voor levensmiddelen
- Verdekte inbouw mogelijk
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Lange levensduur
- geen mechanische slijtage
- Ongevoelig voor vervuiling
- Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
- Geschikt voor levensmiddelenindustrie
Log in om prijzen te zien