BNS 40S-12ZG-C 20,0M
BNS 40S-12ZG-C 20,0M
Typebenaming van het product: BNS 40S-12Z(1)-(2) |
(1) | |
zonder | zonder LED-statusindicatie |
G | met LED-statusindicatie |
(2) | |
zonder | Met verzonken bevestigingsgaten Ø 4,2 mm |
C | Verdekte tapgaten aan de achterkant M4 |
- LED-uitvoering
- bijzonder reinigingsvriendelijk dankzij de verdekte tapgaten aan de achterkant
- Behuizing in edelstaal
- Aansluitkabel geschikt voor levensmiddelen
- Verdekte inbouw mogelijk
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Lange levensduur
- geen mechanische slijtage
- Ongevoelig voor vervuiling
- Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
- Geschikt voor levensmiddelenindustrie
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BNS 40S-12ZG-C 20,0M |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103009080 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661457765 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV BG cULus ECOLAB |
Algemene gegevens
Voorschriften |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
gering |
Werkingsprincipe |
magnetisch |
Inbouwcondities (mechanische) |
niet vlak |
Materiaal van de behuizing |
Edelstaal (V4A) |
Brutogewicht |
1.160 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Verdekte tapgaten aan de achterkant |
Ja |
Geïntegreerde weergave, algemeen |
Ja |
Voorwaarde voor de veiligheidsmodule |
Ja |
Aantal verbreekcontacten |
2 |
Aantal maakcontacten |
1 |
Aantal kabeladers |
6 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D-waarde, verbreekcontact/maakcontact (NC/NO) |
25.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
Magneet |
Bewegingsrichting |
Frontaal ten opzichte van de actieve zijde |
Mechanische gegevens - schakelafstanden volgens EN IEC 60947-5-3
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao |
8 mm |
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar |
18 mm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
20 m |
aansluitwijze |
Kabel |
Aderdoorsnede |
0,25 mm2 |
Aderdoorsnede |
23 AWG |
Materiaal van de kabelmantel |
LiYY |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
14,5 mm |
Breedte van de sensor |
88 mm |
Hoogte van de sensor |
27 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP69 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +80 °C |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Elektrische gegevens
Schakelstroom; maximum |
0,01 A |
Schakelvermogen, maximum |
0,24 W |
Schakelelement |
1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NG) |
Schakelfrequentie, maximum |
5 Hz |
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Uitvoering |
Diverse, Reed-contact |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Actuator must be ordered separately. |
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel) |
BPS 40S-2 BPS 40S-1-C BPS 40S-2-C |
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Afbeelding van de contactsymbolen bij gesloten beschermvoorziening. De contactconfiguraties voor versies met of zonder LED zijn identiek. |
Schakelvoorbeeld
Opmerking (schakelvoorbeeld) |
Contact S21-S22 moet in het veiligheidscircuit geïntegreerd worden. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
ECOLAB-certificaat
UL-certificaat
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Contactschema
Karakteristiek diagram
Karakteristiek diagram
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 6/05/2024 22:25