BNS-B20-12Z-ST-R
Artikelnummer:101186260


Product omschrijving
- Stekker M12 x 1, 8-polig
- Kunststofbehuizing
- Aanrakingsvrij werkende veiligheidsschakelaar
- Verspert de deuropening niet
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- Vervangt deurgreep en veiligheidsschakelaar, geen bijkomend deurbeslag vereist
- Modern symmetrisch design
- Bescherming tegen manipulatie door geintegreerde en gecodeerde veiligheidssensor
- Ergonomische bediening
- Geschikt voor draai- en schuifdeuren
- Geen uitstekende bedieningssleutel
- Eenvoudig te monteren met 4 Schroeven
Log in om prijzen te zien