BNS-Y-02
Artikelnummer:101194060

Product omschrijving
- maakt de aaneenschakeling van BNS veiligheidssensoren mogelijk om ze op een gemeenschappelijke veiligheidsmodule aan te sluiten
- voor BNS 33, BNS 36, BNS 260 (met 2 NG)
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBNS-Y-02
Artikelnummer (bestelnummer)101194060
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661358086
eCl@ss nummer, versie 12.027-44-01-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-44-01-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-44-01-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC002925
ETIM-nummer, versie 6.0EC002925
Algemene gegevens
UitvoeringY-adapter
Aansluiting (elektrisch)1 x stekker, 4- polig2 x koppeling, 4-polig
Brutogewicht23g
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 100Steekcycli
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte10mm
Breedte23,5mm
Hoogte31mm
Diameter van de ISO-schroefdraadM8
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie)BNS 33BNS 36BNS 260
Opmerking
Opmerking (algemeen)Alleen veiligheidssensoren met eendezelfde contactconfiguratie kunnen in serie geschakeld worden. De types BNS-Y-11 en BNS-Y-02 mogen niet gemengd gebruikt worden.Als aansluitkabels kunnen alle courante 4-polige kabels met M8 stekker en koppeling gebruikt worden.De adapter BNS-Y-02 is bestemd voor BNS veiligheidssensoren met twee verbreekcontacten. Met de BNS-Y-02 wordt een serieschakeling opgebouwd, waarbij de beide verbreekcontacten van iedere veiligheidssensor tweekanalig in serie geschakeld worden.De maximumlengte van de serieschakeling bedraagt 50 m.De sensorketting wordt verlengd door het opsteken van verdere Y-adapters in de richting van de pijl. De laatste veiligheidssensor wordt als afsluiter op het verlengende koppelstuk gestoken.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/10/2026, 19:24