Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
DEFRIT
Schmersal
  1. Inductieve naderingsschakelaar
  2. Bouwvorm van de behuizing: cilinder, glad

Bouwvorm van de behuizing: cilinder, glad

IFL Ø 6,5 mm

IFL Ø 6,5 mm

  • •Bouwvorm Ø 6,5 mm
Naar de categorie
IFL Ø 20 mm

IFL Ø 20 mm

  • •Bouwvorm Ø 20 mm
Naar de categorie
IFL Ø 40 mm

IFL Ø 40 mm

  • •Bouwvorm Ø 40 mm
Naar de categorie
null