BP 12 N
Artikelnummer:101059917

Product omschrijving
- Al-metaalgekapseld
- N-pool groen gemarkeerd
- Monteerbaar op ijzer
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBP 12 N
Artikelnummer (bestelnummer)101059917
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661038025
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-40-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Brutogewicht54g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet25mm
Breedte van de bedieningsmagneet25mm
Hoogte van de bedieningsmagneet40mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/09/2026, 16:26