BP 12 S
Artikelnummer:101057532

Product omschrijving
- Al-metaalgekapseld
- Z-pool: rode markering
- Monteerbaar op ijzer
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBP 12 S
Artikelnummer (bestelnummer)101057532
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661027203
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-40-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Brutogewicht53g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet25mm
Breedte van de bedieningsmagneet25mm
Hoogte van de bedieningsmagneet40mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 10/10/2026, 12:59