BP 15
Artikelnummer:101060163

Product omschrijving
- kunststofgekapseld
- N-pool groen gemarkeerd
- Z-pool: rode markering
- Monteerbaar op ijzer met een afstand van 18 mm
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBP 15
Artikelnummer (bestelnummer)101060163
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661521282
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-40-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Brutogewicht15g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de bedieningsmagneet22,5mm
Breedte van de bedieningsmagneet12mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 09/11/2026, 16:58