BP 15/2
Artikelnummer:101060165

Product omschrijving
- niet-gekapseld
- Polariteit ingeperst
- Monteerbaar op ijzer met een afstand van 18 mm
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBP 15/2
Artikelnummer (bestelnummer)101060165
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661521299
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-40-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Brutogewicht13g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de bedieningsmagneet20mm
Breedte van de bedieningsmagneet10mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 13/11/2026, 19:22