BP 21 N
Artikelnummer:101057536

Product omschrijving
- Al-metaalgekapseld
- N-pool groen gemarkeerd
- Monteerbaar op ijzer
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBP 21 N
Artikelnummer (bestelnummer)101057536
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661027234
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-40-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Brutogewicht167g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet25mm
Breedte van de bedieningsmagneet35mm
Hoogte van de bedieningsmagneet65mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 31/10/2026, 06:20