BP 22 N(S)
Artikelnummer:101057432

Product omschrijving
- Zn-metaalgekapseld
- Z-pool: rode markering
- N-pool groen gemarkeerd
- Monteerbaar op ijzer
- Bruikbaar als N- of S-magneet
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBP 22 N(S)
Artikelnummer (bestelnummer)101057432
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661026435
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-40-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Brutogewicht272g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet25mm
Breedte van de bedieningsmagneet35mm
Hoogte van de bedieningsmagneet160mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 07/10/2026, 08:24