BP 22/1 N(S)
Artikelnummer:101057435
Archief

Product omschrijving
- Zn-metaalgekapseld
- N-pool groen gemarkeerd
- Z-pool: rode markering
- 33% magneetkracht
- Monteerbaar op ijzer
- Bruikbaar als N- of S-magneet
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productBP 22/1 N(S)
Artikelnummer (bestelnummer)101057435
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-40-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Brutogewicht255g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet25mm
Breedte van de bedieningsmagneet35mm
Hoogte van de bedieningsmagneet80mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 26/10/2026, 20:49