BP 31 N
Artikelnummer:101057520

Product omschrijving
- kunststofgekapseld
- N-pool groen gemarkeerd
- Monteerbaar op ijzer met een afstand van 20 mm
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBP 31 N
Artikelnummer (bestelnummer)101057520
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661027166
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-40-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Brutogewicht90g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet24mm
Breedte van de bedieningsmagneet48mm
Hoogte van de bedieningsmagneet34mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24/10/2026, 17:28