BP 7
Artikelnummer:101125556

Product omschrijving
- niet-gekapseld
- Z-pool: rode markering
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBP 7
Artikelnummer (bestelnummer)101125556
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661050188
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-40-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Brutogewicht5g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de bedieningsmagneet14mm
Breedte van de bedieningsmagneet9mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 08/11/2026, 21:10