BP308
Artikelnummer:-

Product omschrijving
- Decentraal besturingssysteem
- Typegekeurde veiligheidsschakeling volgens EN 81-20/50
- Bruikbaar voor kabel- en hydraulische installaties
- hoogintelligent, aan de eisen van de klant aanpasbaar groepsalgoritme zonder hogere computer
- ondersteunt alle soorten schacht- en cabinedeuren
- Interfaces: CANopen Lift, USB, Ethernet, RS 485 (DCP) en RS 232
- ondersteunt absolute kopieersystemen (lineaire en schachtencoders)
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBP308
eCl@ss nummer, versie 11.027-24-40-90
eCl@ss nummer, versie 9.027-24-40-90
ETIM-nummer, versie 7.0EC002584
ETIM-nummer, versie 6.0EC002584
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 11/11/2026, 06:25