BP34
Artikelnummer:151057553

Product omschrijving
- kunststofgekapseld
- Z-pool: rode markering
- N-pool groen gemarkeerd
- Monteerbaar op ijzer met een afstand van 25 mm
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Vorige artikelnummer101057553
Typebenaming van het productBP34
Artikelnummer (bestelnummer)151057553
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661686387
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-40-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Brutogewicht56g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de bedieningsmagneet34mm
Breedte van de bedieningsmagneet17mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 10/11/2026, 20:46