bp408
Artikelnummer:-

Product omschrijving
- Compacte bouwvorm
- Typegekeurde veiligheidsschakeling volgens EN 81-20/50
- Interfaces: CANopen Lift, USB, Ethernet, RS 485 (DCP) en RS 232
- Bruikbaar voor kabel- en hydraulische installaties
- hoogintelligent, aan de eisen van de klant aanpasbaar groepsalgoritme zonder hogere computer
- ondersteunt alle soorten schacht- en cabinedeuren
- ondersteunt absolute kopieersystemen (lineaire en schachtencoders)
- ondersteunt veilige positie-evaluaties (PSU)
- Software met uitgebreide functies
- Geschikt voor alle inbouwplaatsen, ook voor het deurkozijn
- 16 programmeerbare in-/uitgangen: 8 ingangen/8 uitgangen
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productbp408
eCl@ss nummer, versie 11.027-24-40-90
eCl@ss nummer, versie 9.027-24-40-90
ETIM-nummer, versie 7.0EC002584
ETIM-nummer, versie 6.0EC002584
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 16/11/2026, 23:32