BPS 16
Artikelnummer:101172566

Product omschrijving
- Gecodeerd Magneet bediensleutel voor de BNS16-serie
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBPS 16
Artikelnummer (bestelnummer)101172566
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661301181
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingKunststof
Brutogewicht22g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet11mm
Breedte van de bedieningsmagneet60mm
Hoogte van de bedieningsmagneet20mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 17/11/2026, 00:49