BPS 260-1
Artikelnummer:101184395

Product omschrijving
- Bedieningssleutel en sensor in hetzelfde bevestigingsvlak
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBPS 260-1
Artikelnummer (bestelnummer)101184395
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661321936
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingKunststof
Brutogewicht16g
OpmerkingBedieningssleutel en sensor in hetzelfde bevestigingsvlak
Mechanische gegevens
Bedieningsrichtingen richting0°
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet36mm
Breedte van de bedieningsmagneet26mm
Hoogte van de bedieningsmagneet13mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 09/11/2026, 23:07