BPS 303 SS
Artikelnummer:101141156

Product omschrijving
- Geschikt voor levensmiddelenindustrie
- bijzonder reinigingsvriendelijk dankzij de verdekte tapgaten aan de achterkant
- Behuizing in edelstaal
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBPS 303 SS
Artikelnummer (bestelnummer)101141156
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661121079
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)Bevestigingsschroeven niet meegeleverd
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingRoestvrij staal
Brutogewicht62g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de bedieningsmagneet37mm
Breedte van de bedieningsmagneet15mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/11/2026, 17:52