BPS 33-2326
Artikelnummer:101148482

Product omschrijving
- langere schakelafstand Sao 8 mm
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBPS 33-2326
Artikelnummer (bestelnummer)101148482
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661147222
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingKunststof
Brutogewicht30g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet88mm
Breedte van de bedieningsmagneet25mm
Hoogte van de bedieningsmagneet13mm
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)Bevestigingsschroeven niet meegeleverd
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 04/11/2026, 05:52