BPS 36-1
Artikelnummer:101190052

Product omschrijving
- Bedieningssleutel en sensor in hetzelfde bevestigingsvlak
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBPS 36-1
Artikelnummer (bestelnummer)101190052
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661359649
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingKunststof
Brutogewicht25g
OpmerkingBedieningssleutel en sensor in hetzelfde bevestigingsvlak
Algemene gegevens - Eigenschappen
Bedieningssleutel en sensor in hetzelfde bevestigingsvlakJa
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet88mm
Breedte van de bedieningsmagneet25mm
Hoogte van de bedieningsmagneet13mm
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)Bevestigingsschroeven niet meegeleverd
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 10/11/2026, 01:27