BPS 36-2
Artikelnummer:101191859

Product omschrijving
- Bedieningssleutel "01#° dwars bevestigd ten opzichte van de sensor
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBPS 36-2
Artikelnummer (bestelnummer)101191859
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661359670
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)Bevestigingsschroeven niet meegeleverd
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingKunststof
Brutogewicht23g
OpmerkingBedieningssleutel 90° dwars bevestigd ten opzichte van de sensor
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet88mm
Breedte van de bedieningsmagneet25mm
Hoogte van de bedieningsmagneet13mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 13/11/2026, 01:27