BPS 40S-1-C
Artikelnummer:101215266

Product omschrijving
- Behuizing in edelstaal
- Bedieningssleutel en sensor in hetzelfde bevestigingsvlak
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBPS 40S-1-C
Artikelnummer (bestelnummer)101215266
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661419213
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingEdelstaal (V4A)
Brutogewicht145g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Verdekte tapgaten aan de achterkant Ja
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet88mm
Breedte van de bedieningsmagneet27mm
Hoogte van de bedieningsmagneet14mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20/11/2026, 16:23