Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
Bandscheefloop hefboom, met roestvrijstalen rol met een diameter van 50mm
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBS-B50-150-RVA
Artikelnummer (bestelnummer)153030654
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661535944
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-12
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-12
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-12
ETIM-nummer, versie 7.0EC001483
ETIM-nummer, versie 6.0EC001483
Algemene gegevens
Materiaal van de bedieningssleutelEdelstaal (V2A)
Brutogewicht664g
Mechanische gegevens
Materiaal van de rolEdelstaal (V2A)
Positioneerstappen voor de bediensleutel10°
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de rol160mm
Diameter van de rol50mm
Lengte van de hefboom273mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.