BS655-Z22
Artikelnummer:153031621

Product omschrijving
- Platformconcept met verschillende functionele componenten
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
- Instelling van het schakelpunt
- Symmetrie door getande, centraal geplaatste as
- Centrale aansluitklem
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBS655-Z22
Artikelnummer (bestelnummer)153031621
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661670621
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN 620EN IEC 60947-5-1
Materiaal van de behuizingGrijs gietijzer, gelakt
Materiaal van het behuizingsdekselGrijs gietijzer, gelakt
Brutogewicht5.072g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal hulpcontacten2
Aantal veiligheidscontacten2
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)2.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Positioneerstappen voor de bediensleutel10°
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang2 x M25 x 1,5
Draaddoorsnede, minimum0,5 mm², flexibel
Kabeldoorsnede, maximum2,5 mm², flexibel
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP66IP67
Omgevingstemperatuur-40 ... +70 °C
BeschermklasseI
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui300 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Thermische stroom6A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-153A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-133A
Schakelelement2 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NG)
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 10/09/2026, 01:31