BWU3565
Artikelnummer:103016677

Product omschrijving
- bruikbaar voor AZM 400
- veilige actieve AS-i verdeler
- Aansluitingen voor profielkabel AS-i & AUX
- met 2 veilige ingangen voor OSSD's en een niet-veilige digitale uitgang
- 8-polige M12-aansluitkabel 1 m
- Afdichtingsgraad IP67
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBWU3565
Artikelnummer (bestelnummer)103016677
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661508917
eCl@ss nummer, versie 12.027-24-26-04
eCl@ss nummer, versie 11.027-24-26-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-24-26-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC001599
ETIM-nummer, versie 6.0EC001599
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 62026-2EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Materiaal van de behuizingKunststof
Reactietijd, maximum11ms
Brutogewicht140g
Algemene gegevens - Eigenschappen
VeiligheidsfunctiesJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 62061
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
PFH waarde5,18 x 10⁻⁹/h
PFD waarde6,19 x 10⁻⁷
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel1m
aansluitwijzeLeidingsbus M12, 8-polig, A-codering
Materiaal van de kabelPUR
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte60mm
Hoogte45mm
Diepte19mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-20 ... +60 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +85 °C
Trillingsvastheid10 … 55 Hz, Amplitude 0,5 mm
schokbestendig15 g / 11 ms
Elektrische gegevens - AS-Interface
Nominale bedrijfsspanning21,6 ... 31,6 VDC
AS-i Stroomverbruik, maximum60mA
Elektrische gegevens - AS-Interface specificatie
AS-i SpecificatieSafety-Slave
AS-i versie V 2.1
AS-i-profiel S-7.B.F.1
AS-i ingang, kanaal 1Databits DI 0/DI 1 = dynamische codeoverdracht
AS-i ingang, kanaal 2Databits DI 2/DI 3 = dynamische codeoverdracht
AS-i uitgangen, DO 0Digitale uitgang, motoraansturing
AS-i uitgangen, DO 1 … DO 3Zonder functie
AS-i parameterbits, P0Besturing watch-dog
AS-i parameterbits, P1Diagnosesignaal veiligheidsschakelcomponent (geïnverteerd)
AS-i parameterbits, P2 ... P3Zonder functie
Opmerking (AS-i parameterbits)Parameteruitgangen op "1111" (0xF) instellen
AS-i adressen ingangsmodule0
Opmerking (AS-i adressen ingangsmodule)Vooringesteld op adres 0, wijzigbaar via AS-Interface busmaster of handprogrammer.
Elektrische gegevens - Hulpspanning (Aux):
Bedrijfsspanning24 VDC -15 % / +10 % (gestabiliseerde voeding)
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) (1) groen/rode LED (AS-i duo LED): voedingsspanning / communicatiefout / slave adres = 0 / fout randapparatuur gedetecteerd(2) groen LED: AUX-Power aanwezig(3) gele LED : S1 = status veiligheidsingang 1(4) gele LED: S2 = Status veiligheidsingang 2(5) gele LED : I1 = Status ingangen I1(6) gele LED : o1 = Status uitgang o1
Opmerking
Opmerking Spanning AUX DCgestabiliseerde voeding
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 09/08/2026, 23:43