Schmersal - The DNA of Safety

Rechtstreeks contact

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+32 (0)16 571618 Hotline van 7:30u tot 16:30u
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
  1. Veilig schakelen en detecteren
  2. Veiligheidsschakelaar met aparte actuator

Veiligheidsschakelaar met aparte actuator

AZ 215/216

AZ 215/216

  • •Bouwvorm volgens EN 50047
  • •Bedienkop 4 x 90° draaibaar
  • •Verschillende contactvarianten
  • •Vergrendelingskracht 12 N of 30 N, afhankelijk van de variant
Naar de categorie
AZ 315/316

AZ 315/316

  • •Bouwvorm volgens EN 50041
  • •Bedienkop 4 x 90° draaibaar
  • •Verschillende contactvarianten
  • •Vergrendelingskracht 12 N of 30 N, afhankelijk van de variant
Naar de categorie
AZ 15

AZ 15

  • •Kunststof
  • •Dubbel geïsoleerd
  • •Lange levensduur
  • •52 mm x 75 mm x 30 mm
  • •Universele codering
  • •Grote aansluitruimte
  • •Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • •Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
  • •Ongevoelig voor vervuiling
Naar de categorie
AZ 16

AZ 16

  • •Kunststofbehuizing
  • •Dubbel geïsoleerd
  • •Grote aansluitruimte
  • •52 mm x 90 mm x 30 mm
  • •Universele codering
  • •Lange levensduur
  • •Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • •Ongevoelig voor vervuiling
  • •Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
Naar de categorie
AZ 16ZI

AZ 16ZI

  • •Kunststofbehuizing
  • •Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
Naar de categorie
AZ 17

AZ 17

  • •Kunststofbehuizing
  • •Dubbel geïsoleerd
  • •Lange levensduur
  • •kleine bouwvorm
  • •Universele codering
  • •Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • •Ongevoelig voor vervuiling
Naar de categorie
AZ 17ZI

AZ 17ZI

  • •Kunststofbehuizing
  • •Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
Naar de categorie
AZ201

AZ201

  • •Kunststofbehuizing
  • •Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
  • •Max. lengte van de sensorketting 200 m
  • •Zelfbewakende serieschakeling
  • •3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • •De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 3 mm horizontaal
  • •Geschikt voor draai- en schuifdeuren
  • •Intelligente diagnose
Naar de categorie
AZ 415

AZ 415

  • •metaalbehuizing
  • •Lange levensduur
  • •Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • •Instelbare kogelarrêtering tot 400 N
  • •2 kabelingangen M 20 x 1.5
  • •Verende bedieningssleutel
Naar de categorie
AZ 3350

AZ 3350

  • •metaalbehuizing
  • •Arrêterende deurhandgreep
  • •Lange levensduur
  • •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Hoge contactzekerheid bij lage stromen
Naar de categorie
SCG

SCG

  • •metaalbehuizing
  • •50 mm x 120 mm x 43 mm
  • •Lange levensduur
Naar de categorie
SDG

SDG

  • •metaalbehuizing
  • •50 mm x 152 mm x 43 mm
  • •Lange levensduur
Naar de categorie
SHG

SHG

  • •metaalbehuizing
  • •40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • •Lange levensduur
Naar de categorie
TZG

TZG

  • •Kunststofbehuizing
  • •Lange levensduur
  • •50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm
Naar de categorie