Schmersal - The DNA of Safety

Rechtstreeks contact

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Wij respecteren uw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.

Uw keuze:

ImpressumPrivacyverklaring
+32 (0)16 571618 Hotline van 7:30u tot 16:30u
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
  1. AZM 170i-B1
  2. AZM 170I-B1
AZM 170I-B1

AZM 170I-B1

  • Dubbel geïsoleerd
  • Individuele codering
  • Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Compacte bouwvorm
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • Lange levensduur
  • Hoge vasthoudkracht
  • Zeer geschikt voor schuifdeuren
5 Producten
AZM 170-02ZRI-B1 24VAC/DC

AZM 170-02ZRI-B1 24VAC/DC

Artikelnummer 101140798

Veiligheidsvergrendeling

AZM 170-02ZRIA-B1 24VAC/DC

AZM 170-02ZRIA-B1 24VAC/DC

Artikelnummer 101140800

Veiligheidsvergrendeling

AZM 170-11ZRIA-B1 24VAC/DC

AZM 170-11ZRIA-B1 24VAC/DC

Artikelnummer 101140799

Veiligheidsvergrendeling

AZM 170-11ZRIA-ST-B1 24VAC/DC

AZM 170-11ZRIA-ST-B1 24VAC/DC

Artikelnummer 101144300

Veiligheidsvergrendeling

AZM 170SK-02/01ZRI-B1-2197 24VAC/DC

AZM 170SK-02/01ZRI-B1-2197 24VAC/DC

Artikelnummer 103035125

Veiligheidsvergrendeling

5 Gevonden resultaten.