Schmersal - The DNA of Safety

Rechtstreeks contact

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Wij respecteren uw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.

Uw keuze:

ImpressumPrivacyverklaring
+32 (0)16 571618 Hotline van 7:30u tot 16:30u
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
  1. 235
  2. 235 Haakse rolhefboom 4K
235 Haakse rolhefboom 4K

235 Haakse rolhefboom 4K

  • metaalbehuizing
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50047
  • Bediening langs onder parallel met de schakelaar, dus enkel geschikt voor smalle behuizingen.
7 Producten
T4K 235-02Z-M20

T4K 235-02Z-M20

Artikelnummer 151169646

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

T4K 235-11Z-M20

T4K 235-11Z-M20

Artikelnummer 151168158

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Z4K 235-11Z-M20

Z4K 235-11Z-M20

Artikelnummer 151168161

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

T4K 235-02ZH

T4K 235-02ZH

Artikelnummer 101145018

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

T4K 235-20Z

T4K 235-20Z

Artikelnummer 151091560

Positieschakelaar

Z4K 235-02Z

Z4K 235-02Z

Artikelnummer 151125940

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Z4K 235-11Z-U90-2225

Z4K 235-11Z-U90-2225

Artikelnummer 151137845

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

7 Gevonden resultaten.