Schmersal - The DNA of Safety

Rechtstreeks contact

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

  1. 256
  2. 256 Roldraaihefboom 7H-2138
256 Roldraaihefboom 7H-2138

256 Roldraaihefboom 7H-2138

  • Bevestigingsmaten volgens EN 50047
  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Bedieningelement in 10° stappen instelbaar
5 Producten
TV7H 256-02Z-2138

TV7H 256-02Z-2138

Artikelnummer 151189111

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

ZV7H 256-02Z-2138

ZV7H 256-02Z-2138

Artikelnummer 101185466

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

ZV7H 256-11Z-2138

ZV7H 256-11Z-2138

Artikelnummer 151151407

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

TV7H 256-20Z-2138

TV7H 256-20Z-2138

Artikelnummer 151165145

Positieschakelaar

ZV7H 256-11Z-1058/2138

ZV7H 256-11Z-1058/2138

Artikelnummer 151217332

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

5 Gevonden resultaten.
+32 (0)16 571618 Hotline van 7:30u tot 16:30u