Schmersal - The DNA of Safety

Rechtstreeks contact

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+32 (0)16 571618 Hotline van 7:30u tot 16:30u
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
  1. Veiligheidsschakelcomponenten
  2. Veiligheidsvergrendeling

Veiligheidsvergrendeling

MZM 100 AS

MZM 100 AS

  • •Veiligheidsvergrendeling
  • •Kunststofbehuizing
  • •Geïntegreerde AS-Interface interface
  • •40 mm x 179 mm x 40 mm
  • •Veiligheidsvergrendelingen met een nieuw en uniek werkingsprincipe
  • •Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
  • •3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • •Automatische vasthouding
  • •De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 1,5 mm horizontaal
  • •Intelligente diagnose
Naar de categorie
AZM 161 AS

AZM 161 AS

  • •Veiligheidsvergrendeling
  • •Kunststofbehuizing
  • •Hoge vasthoudkracht 2000 N
  • •130 mm x 90 mm x 30 mm
  • •Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • •Dubbel geïsoleerd
  • •Lange levensduur
  • •Geïntegreerde AS-Interface interface
Naar de categorie
AZM 170 AS

AZM 170 AS

  • •Veiligheidsvergrendeling
  • •Geïntegreerde AS-Interface interface
  • •Kunststofbehuizing
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •Dubbel geïsoleerd
  • •Hoge vasthoudkracht
Naar de categorie
AZM 201 AS

AZM 201 AS

  • •Kunststofbehuizing
  • •Hoge vasthoudkracht 2000 N
  • •40 mm x 244 mm x 50 mm
  • •Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • •Dubbel geïsoleerd
  • •Lange levensduur
  • •Geïntegreerde AS-Interface interface
  • •Veiligheidsvergrendeling met geïntegreerde AS-i Safety interface
  • •Universele, meervoudig aanleerbare individuele codering via RFID-technologie
  • •I-varianten met codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
Naar de categorie
AZM300-AS

AZM300-AS

  • •Afdichtingsgraad IP69
  • •hygiënisch design
  • •Veiligheidsvergrendeling met geïntegreerde AS-i Safety interface
  • •Universele, meervoudig aanleerbare individuele codering via RFID-technologie
  • •I-varianten met codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
  • •Geschikt voor draai- en schuifdeuren
  • •2 geïntegreerde arrêteerniveaus
Naar de categorie