Schmersal - The DNA of Safety

Rechtstreeks contact

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Wij respecteren uw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.

Uw keuze:

ImpressumPrivacyverklaring
+32 (0)16 571618 Hotline van 7:30u tot 16:30u
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
  1. Klaarmaken van bestellingen
  2. Toegangsbeveiliging

Toegangsbeveiliging

AZM 40

AZM 40

  • •Kleine, platte vorm
  • •Hoge vasthoudkracht 2000 N
  • •Arrêteerkracht 40 N
  • •Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
  • •Individueel gecodeerde varianten met codeerniveau "hoog" volgens ISO 14119
  • •Slechts een versie voor draai- en schuifdeuren
  • •De bediensleutel kan binnen een hoek van 180° onbeperkt in de buurt van de veiligheidsvergrendeling komen.
  • •Symetrische montage, schroefbaar aan beide zijden
  • •119,5 mm x 40 mm x 20 mm
Naar de categorie
AZM 150

AZM 150

  • •8. Het starten van apparaten door roterende kop
  • •Eenvoudig te monteren, vooral aan 40 mm profielen
  • •Kunststofbehuizing
Naar de categorie
DHS AZM150

DHS AZM150

  • •voor robuuste deuren en beschermhekken
Naar de categorie
AZM201

AZM201

  • •Kunststofbehuizing
  • •Max. lengte van de sensorketting 200 m
  • •Zelfbewakende serieschakeling
  • •Codering volgens ISO 14119 via RFID-technologie
  • •3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • •De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 3 mm horizontaal
  • •Geschikt voor draai- en schuifdeuren
  • •Intelligente diagnose
  • •hulpontgrendeling
  • •Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • •Hoge vasthoudkracht 2000 N
  • •symmetrisch bouwvorm, montage op 40mm profielen
  • •OSSD-Veiligheidsuitgangen
  • •Paniekontgrendeling / Noodontgrendeling los verkrijgbaar
Naar de categorie
Bediensleutel AZ/AZM 201-B30

Bediensleutel AZ/AZM 201-B30

  • •Bediensleutel voor draaibare beschermvoorzieningen
  • •Gemakkelijke en intuïtieve bediening
  • •Geen gevaar voor verwonding door uitstekende bediensleutel
  • •Geen bijkomende deurgrepen vereist
  • •Steekt niet uit in de deuropening
Naar de categorie
AZM300

AZM300

  • •hygiënisch design
  • •Afdichtingsgraad IP69
  • •geschikt voor aanbouw aan profielsystemen
  • •Kunststofbehuizing
  • •Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
  • •3 verschillende bedieningsrichtingen
  • •Compacte bouwvorm
  • •3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • •Geschikt voor draai- en schuifdeuren
  • •Serieschakeling
  • •hulpontgrendeling
Naar de categorie
BDF 40

BDF 40

  • •Flexibiliteit dankzij monteerbare drukknopkappen in 12 kleuren
  • •Grote open ruimtes voor eenvoudig labelen
  • •Snelle en foutloze installatie dankzij M12-connector
Naar de categorie
BDF200

BDF200

  • •slanke, schokbestendige behuizing
  • •te installeren in de meest ergonomische positie
  • •te installeren aan courante aluminiumprofielen
  • •Kunststofbehuizing
  • •slanke, schokbestendige behuizing
  • •uitgebreid programma Verlichte drukknoppen, Keuzeschakelaars, LED signaallampen, Sleutelschakelaars en Noodstopdrukknoppen
  • •De plaats van de drukknoppen op het bedienpaneel kan vrij gekozen worden
  • •Veldlabels met aparte kunststofafdekking
  • •Vrij uit te rusten toetsafdekkingen voor een optimale aanpassing aan de installaties
Naar de categorie
DHS Universeel

DHS Universeel

  • •Ergonomisch ontworpen deurgreep
  • •Kan worden gecombineerd met magneetvergrendeling AZM40 of veiligheidssensor RSS260
  • •Kan ook zonder veiligheidsschakelapparaat worden gebruikt
  • •Voor links of rechts scharnierende veiligheidshekken
Naar de categorie
PROTECT PSC1-10

PROTECT PSC1-10

  • •Modulair uitbreidbaar tot 64 veilige in-/uitgangen
  • •4 Veilige 2 A p-schakelende halfgeleideruitgangen, omschakelbaar naar veilige p-/n-schakelende halfgeleideruitgangen
  • •14 veilige ingangen op de basismodule
  • •2 Signaaluitgangen
  • •2 veilige relaiscontacten
Naar de categorie
PROTECT PSC1-100

PROTECT PSC1-100

  • •Modulair uitbreidbaar tot 272 veilige in-/uitgangen
  • •Veilige asbewaking Volgens EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) voor tot 12 assen
  • •4 Veilige 2 A p-schakelende halfgeleideruitgangen, omschakelbaar naar veilige p-/n-schakelende halfgeleideruitgangen
  • •14 veilige ingangen op de basismodule
  • •20 schakelbare, veilige in-/uitgangen
  • •6 Signaaluitgangen
  • •2 veilige relaiscontacten
Naar de categorie