Schmersal - The DNA of Safety

Rechtstreeks contact

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Wij respecteren uw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.

Uw keuze:

ImpressumPrivacyverklaring
+32 (0)16 571618 Hotline van 7:30u tot 16:30u
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
Toegangsbeveiliging
  1. Palletiseerstation
  2. Toegangsbeveiliging

Toegangsbeveiliging

BDF200

BDF200

  • •slanke, schokbestendige behuizing
  • •te installeren in de meest ergonomische positie
  • •te installeren aan courante aluminiumprofielen
  • •Kunststofbehuizing
  • •slanke, schokbestendige behuizing
  • •uitgebreid programma Verlichte drukknoppen, Keuzeschakelaars, LED signaallampen, Sleutelschakelaars en Noodstopdrukknoppen
  • •De plaats van de drukknoppen op het bedienpaneel kan vrij gekozen worden
  • •Veldlabels met aparte kunststofafdekking
  • •Vrij uit te rusten toetsafdekkingen voor een optimale aanpassing aan de installaties
Naar de categorie
AZM201

AZM201

  • •Kunststofbehuizing
  • •Max. lengte van de sensorketting 200 m
  • •Zelfbewakende serieschakeling
  • •Codering volgens ISO 14119 via RFID-technologie
  • •3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • •De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 3 mm horizontaal
  • •Geschikt voor draai- en schuifdeuren
  • •Intelligente diagnose
  • •hulpontgrendeling
  • •Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • •Hoge vasthoudkracht 2000 N
  • •symmetrisch bouwvorm, montage op 40mm profielen
  • •OSSD-Veiligheidsuitgangen
  • •Paniekontgrendeling / Noodontgrendeling los verkrijgbaar
Naar de categorie
PROTECT PSC1-10

PROTECT PSC1-10

  • •Modulair uitbreidbaar tot 64 veilige in-/uitgangen
  • •4 Veilige 2 A p-schakelende halfgeleideruitgangen, omschakelbaar naar veilige p-/n-schakelende halfgeleideruitgangen
  • •14 veilige ingangen op de basismodule
  • •2 Signaaluitgangen
  • •2 veilige relaiscontacten
Naar de categorie
PROTECT PSC1-100

PROTECT PSC1-100

  • •Modulair uitbreidbaar tot 272 veilige in-/uitgangen
  • •Veilige asbewaking Volgens EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) voor tot 12 assen
  • •4 Veilige 2 A p-schakelende halfgeleideruitgangen, omschakelbaar naar veilige p-/n-schakelende halfgeleideruitgangen
  • •14 veilige ingangen op de basismodule
  • •20 schakelbare, veilige in-/uitgangen
  • •6 Signaaluitgangen
  • •2 veilige relaiscontacten
Naar de categorie