CLP001
Artikelnummer:163040380

Product omschrijving
- Afzonderlijke elementen
- voor Ba9S LED's
- Snap-On Montage
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productCLP001
Artikelnummer (bestelnummer)163040380
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661553719
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-13-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-13-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-13-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC000041
ETIM-nummer, versie 6.0EC000041
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
KlimaatbelastingEN 60068-2-30
UitvoeringVerlichtingselement
BouwvormSnap-on
Materiaal van de behuizingKunststof, thermoplast, zelfdovend
Brutogewicht11g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aftasting mogelijk Ja
Mechanische gegevens
BevestigingContactdrager
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Draaddoorsnede, minimum0,5 mm², flexibel0,5 mm², stijf
Kabeldoorsnede, maximum1,5 mm², flexibel2,5 mm², stijf
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aandraaimoment van de klemmen1Nm
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluiting
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte44mm
Breedte9mm
Hoogte31mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Relatieve vochtigheid, maximum93%
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
Trillingsvastheid10 … 150 Hz, met 20 g
schokbestendig30 g / 18 ms
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum2.000m
Omgevingstemperatuur, schakelelement, maximaal+60°C
Omgevingstemperatuur, schakelelement, minimaal-25°C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Nominale bedrijfsspanning250VAC
Stroomverbruik, maximum0,5W
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)Compatibel met SMF-contactdragerLampvoet, CLP-productenreeks, CLP-serie, Schakelaar vooraan
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)Geen lampen inbegrepen
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 16/10/2026, 18:22