CSS 11-30S-SD-M-ST
Artikelnummer:101204613

Product omschrijving
- uitgang voor seriële diagnose
- Behuizing in edelstaal
- Maximum 31 sensoren kunnen in serie geschakeld worden.
- Aansluitstekker M12, 8-polig
- Ø M30
- Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
- Max. lengte van de sensorketting 200 m
- 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen
- Geïntegreerde dwarssluit-, kabelbreuk- en parasietspanningsbewaking van de veiligheidskabels tot in de schakelkast
- Veiligheidssensor ook inbouwbaar achter V4A-afdekkingen
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productCSS 11-30S-SD-M-ST
Artikelnummer (bestelnummer)101204613
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661381657
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-46-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC001829
ETIM-nummer, versie 6.0EC001829
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Werkingsprincipeinductief
Bouwvorm van de behuizingCilinder, schroefdraad
Inbouwcondities (mechanische)niet vlak
Topologie van de sensorSensor voor serieschakeling
Materiaal van de behuizingEdelstaal
Reactietijd, maximum60ms
Risicotijd, maximum60ms
Brutogewicht248g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Seriële diagnoseJa
Diagnose-uitgangJa
Kortsluitdetectie mogelijkJa
DwarssluitingsherkenningJa
VeiligheidsfunctiesJa
CascadeerbaarJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal LED's2
Aantal halfgeleideruitgangen met signaalfunctie1
Aantal veilige digitale uitgangen2
Aantal serieschakelingen van sensoren31
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
PFH waarde3,60 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
BedieningsvlakAan de kopzijde
Actief vlakvoorkant
Mechanical data - Switching distances
Schakelafstand, typisch11mm
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao8mm
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar15mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-3
Hysteresis, (schakelafstand), maximum2mm
Herhalingsnauwkeurigheid R1mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Opmerking (Lengte van de sensorketting)Kabellengte en kabeldoorsnede veranderen de spanningsval als functie van de uitgangsstroom
Opmerking (Serieschakeling)Onbeperkt aantal toestellen, externe beveiliging in acht nemen, max. 31 componenten bij seriële diagnose
Mechanische gegevens - Afmetingen
ISO-schroefdraad van de sensorM30
Lengte van de sensor99,5mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65IP67IP69
Omgevingstemperatuur-25 ... +65 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +85 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
BeschermklasseII
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui32 VAC/DC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,8kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -15 % / +10 %
Nullaststroom I0, typisch100mA
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale bedrijfsstroom600mA
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom100A
Schakelfrequentie, ca.3Hz
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Nominale bedrijfsstroom (veiligheidsuitgangen)250mA
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum0,25A
Uitvoering van de schakelelementenp-schakelend
Spanningsval Ud, maximum0,5V
Lekstroom Ir, maximum0,5mA
Spanning, gebruikscategorie DC-1224VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-120,25A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-130,25A
Elektrische gegevens - Diagnose-uitgang
Uitvoering van de schakelelementenp-schakeling
Spanningsval Ud, maximum5V
Elektrische gegevens - seriële diagnose SD
Benaming, Seriële diagnose SDOUT
Bedrijfsstroom150mA
Uitvoering van de schakelelementenkortsluitvast, p-schakelend
Bedradingscapaciteit50nF
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
Elektromagnetische stoorstralingIEC 61000-6-4
EMC bestendigheidIEC 61000-6-2
Contactconfiguratie
Pin 11A1 Ue: (1)
Pin 2X1 Veiligheidsingang 1
Pin 3A2 GND
Pin 4Y1 Veiligheidsuitgang 1
Pin 5SD uitgang voor seriële diagnose
Pin 6X2 Veiligheidsingang 2
Pin 7Y2 Veiligheidsuitgang 2
Pin 8IN ingang voor seriële diagnose
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Omvang van de levering van het montagemateriaal2x bevestigingsmateriaal moeren M 30 x 1,5
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)CST 30S-1
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Opmerking
Opmerking (algemeen)Vereisten voor de veiligheidsmodule: de uitschakelpauzes van 250 µs - 1500 µs moeten door de veiligheidsmodule worden getolereerd.
De uitschakeltijd van 250 µs van de veiligheidssensor wordt verhoogd als functie van de kabellengte en de capaciteit va
De uitschakeltijd van 250 µs van de veiligheidssensor wordt verhoogd als functie van de kabellengte en de capaciteit va
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 30/09/2026, 23:27