CSS 14-34-S-D-M-ST
Artikelnummer:101181063

Product omschrijving
- 1 x Inbouwstekker M12, 8-polig
- zijdelingse bediening
- Maximum 31 sensoren kunnen in serie geschakeld worden.
- Kunststofbehuizing
- Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
- Dwars bedienbaar
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
- Max. lengte van de sensorketting 200 m
- 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen
- Geïntegreerde dwarssluit-, kabelbreuk- en parasietspanningsbewaking van de veiligheidskabels tot in de schakelkast
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productCSS 14-34-S-D-M-ST
Artikelnummer (bestelnummer)101181063
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661314877
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-46-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC001829
ETIM-nummer, versie 6.0EC001829
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-3
Werkingsprincipeinductief
Bouwvorm van de behuizingBlok
Inbouwcondities (mechanische)niet vlak
Topologie van de sensorSensor voor serieschakeling
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Actief vlakKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Reactietijd, maximum30ms
Risicotijd, maximum60ms
Brutogewicht140g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Diagnose-uitgangJa
Kortsluitdetectie mogelijkJa
DwarssluitingsherkenningJa
VeiligheidsfunctiesJa
CascadeerbaarJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal LED's3
Aantal halfgeleideruitgangen met signaalfunctie1
Aantal veilige digitale uitgangen2
Aantal serieschakelingen van sensoren31
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
PFH waarde3,60 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Bedieningsvlakzijdelingse
Actief vlakzijdelingse
Schakelafstand van de bediensleutelActuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 12 mm (veilige werkafstand ON Sao)Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 14 mm (schakelafstand typisch Sn)Actuator CST 34-S-2: 12 mm (veilige werkafstand ON Sao)Actuator CST 34-S-2: 14 mm (schakelafstand typisch Sn)Actuator CST 34-S-2: 17 mm (beveiligde schakelafstand OFF Sar)Actuator CST 34-V-1: 8 mm (veilige werkafstand ON Sao)Actuator CST 34-V-1: 10 mm (schakelafstand typisch Sn)Actuator CST 34-V-1: 13 mm (beveiligde schakelafstand OFF Sar)Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 8 mm (veilige werkafstand ON Sao)Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 10 mm (typische schakelafstand Sn)Servomotor CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 17 mm (beveiligde schakelafstand OFF Sar)Servomotor CST 180-1 / CST 180-2: 13 mm (beveiligde schakelafstand OFF Sar)
Mechanical data - Switching distances
Hysteresis, (schakelafstand), maximum1,5mm
Herhalingsnauwkeurigheid R0,5mm
Opmerking (herhalingsnauwkeurigheid R)zijdelingse afwijking: aan de lange zijkant bedraagt de maximale hoogteafwijking (x) van sensor en bediensleutel 36 mm (bijv. montagetolerantie of door het afzakken van de veiligheidsdeur). Verhoogde afwijking, max. 53 mm, mogelijk bij gebruik van de bedi
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Opmerking (Lengte van de sensorketting)Kabellengte en kabeldoorsnede veranderen de spanningsval als functie van de uitgangsstroom
aansluitwijzeInbouwstekker M12, 8-polig
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor35mm
Breedte van de sensor27mm
Hoogte van de sensor108,2mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65IP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +85 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
BeschermklasseII
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui32 VDC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,8kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Nullaststroom I0, typisch100mA
Nominale bedrijfsstroom600mA
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom100A
Opmerking (elektrische gegevens, beveiliging)(Kabelbeveiliging)
Schakelfrequentie, ca.3Hz
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Nominale bedrijfsstroom (veiligheidsuitgangen)250mA
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum0,25A
Uitvoering van de schakelelementenp-schakelend
Spanningsval Ud, maximum0,5V
Lekstroom Ir, maximum0,5mA
Spanning, gebruikscategorie DC-1224VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-120,25A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-130,25A
Elektrische gegevens - Diagnose-uitgang
Uitvoering van de schakelelementenp-schakeling
Spanningsval Ud, maximum5V
Spanning, gebruikscategorie DC-1224VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-120,05A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-130,05A
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
Elektromagnetische stoorstralingIEC 61000-6-4
EMC bestendigheidIEC 61000-6-2
Contactconfiguratie
Pin 11A1 Ue: (1)
Pin 2X1 Veiligheidsingang 1
Pin 3A2 GND
Pin 4Y1 Veiligheidsuitgang 1
Pin 5OUT Diagnose-uitgang OUT
Pin 6X2 Veiligheidsingang 2
Pin 7Y2 Veiligheidsuitgang 2
Pin 8IN zonder functie
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)CST 34-S-1CST 34-S-2CST 34-S-3CST 180-1CST 180-2
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Opmerking
Opmerking (algemeen)Vereisten voor de veiligheidsmodule: tweekanalige veiligheidsingang, geschikt voor p-schakelende sensoren met verbreekfunctie. De veiligheidsmodule moet de interne functietests van de sensoren met cyclische uitschakeling van de sensoruitgangen gedurende m
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 16/10/2026, 13:25