CSS 15-30-2P+D-M-L 5,0M
Artikelnummer:103025812

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- Maximum 16 sensoren kunnen in serie geschakeld worden.
- Aansluitkabel, 7-polig
- Ø M30
- Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
- Max. lengte van de sensorketting 200 m
- 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen
- Geïntegreerde dwarssluit-, kabelbreuk- en parasietspanningsbewaking van de veiligheidskabels tot in de schakelkast
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productCSS 15-30-2P+D-M-L 5,0M
Artikelnummer (bestelnummer)103025812
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661514994
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-46-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC001829
ETIM-nummer, versie 6.0EC001829
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenTÜVUKCA
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Werkingsprincipeinductief
Bouwvorm van de behuizingCilinder, schroefdraad
Inbouwcondities (mechanische)niet vlak
Topologie van de sensorSensor voor serieschakeling
Materiaal van de behuizingvernikkeld messing
Actief vlakKunststof
Reactietijd, maximum30ms
Risicotijd, maximum30ms
Brutogewicht375g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Diagnose-uitgangJa
Kortsluitdetectie mogelijkJa
DwarssluitingsherkenningJa
VeiligheidsfunctiesJa
CascadeerbaarJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal LED's1
Aantal halfgeleideruitgangen met signaalfunctie1
Aantal veilige digitale uitgangen2
Aantal serieschakelingen van sensoren16
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
PFH waarde2,50 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
BedieningsvlakAan de kopzijde
Actief vlakvoorkant
Schakelafstand van de bediensleutelActuator CST 30-1: 12 mm (beveiligde schakelafstand ON Sao)Actuator CST 30-1: 15 mm (typische schakelafstand)Actuator CST 34-S-3: 10 mm (veilige werkafstand ON Sao)Actuator CST 34-S-3: 12 mm (schakelafstand typisch Sn)Servomotor CST 30-1: 19 mm (beveiligde schakelafstand OFF Sar)Servomotor CST 34-S-3: 16 mm (beveiligde schakelafstand OFF Sar)
Mechanical data - Switching distances
Hysteresis, (schakelafstand), maximum2mm
Herhalingsnauwkeurigheid R1mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Opmerking (Lengte van de sensorketting)Kabellengte en kabeldoorsnede veranderen de spanningsval als functie van de uitgangsstroom
Lengte van de kabel5m
aansluitwijzekabel
Aderdoorsnede0,25mm²
Aderdoorsnede23AWG
Mechanische gegevens - Afmetingen
ISO-schroefdraad van de sensorM30
Lengte van de sensor101mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65IP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +55 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +85 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
BeschermklasseII
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui32 VAC/DC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,8kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -15 % / +10 %
Nullaststroom I0, typisch50mA
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale bedrijfsstroom1.100mA
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom100A
Schakelfrequentie, ca.3Hz
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum0,5A
Uitvoering van de schakelelementenp-schakelend
Spanningsval Ud, maximum0,5V
Lekstroom Ir, maximum0,5mA
Spanning, gebruikscategorie DC-1224VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-120,5A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-130,5A
Elektrische gegevens - Diagnose-uitgang
Uitvoering van de schakelelementenp-schakeling
Spanningsval Ud, maximum4V
Spanning, gebruikscategorie DC-1224VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-120,05A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-130,05A
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
Elektromagnetische stoorstralingIEC 61000-6-4
EMC bestendigheidIEC 61000-6-2
Contactconfiguratie
Pin 1A1 Ue Bruin
Pin 2X1 Veiligheidsingang 1: paars
Pin 3A2 GND Blauw
Pin 4Y1 Veiligheidsuitgang 1 Zwart
Pin 5OUT diagnose-uitgang: grijs
Pin 6X2 Veiligheidsingang 2 Wit
Pin 7Y2 Veiligheidsuitgang 2 Rood
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Omvang van de levering van het montagemateriaal2x bevestigingsmateriaal moeren M30
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)CST 30-1CST 34-S-3
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Opmerking
Opmerking (algemeen)Vereisten voor de veiligheidsmodule: de uitschakelpauzes van 250 µs - 1500 µs moeten door de veiligheidsmodule worden getolereerd.
De uitschakeltijd van 250 µs van de veiligheidssensor wordt verhoogd als functie van de kabellengte en de capaciteit va
De uitschakeltijd van 250 µs van de veiligheidssensor wordt verhoogd als functie van de kabellengte en de capaciteit va
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 26/07/2026, 19:05