CSS 34
- Kunststofbehuizing
- Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
- Dwars bedienbaar
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
- Max. lengte van de sensorketting 200 m
- 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen
- Geïntegreerde dwarssluit-, kabelbreuk- en parasietspanningsbewaking van de veiligheidskabels tot in de schakelkast
Typebenaming van het product: CSS (1)-34-(2)-(3)-(4)-M-(5) |
(1) | |
12 | bediening langs boven |
14 | zijdelingse bediening |
(2) | |
zonder | Standaarduitvoering |
F0 | Ingang voor vrijgaveknop, geschikt voor automatische start |
F1 | Ingang voor resetknop met flankenbewaking |
(3) | |
S | Actief zijvlak |
V | Actief frontvlak |
(4) | |
D | met diagnose-uitgang |
SD | uitgang voor seriële diagnose |
(5) | |
L | met aansluitkabel |
ST | met stekker |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
Seriële diagnose
Componenten
Bedieningssleutel
CST 34-S-2
- Bediensleutel met dubbele spoel
- voor een verhoogde afwijking
- De bediensleutels kunnen de veiligheidssensor zijdelings en langs voor
Toebehoren