CSS 8-180-2P-E-L 10,0M
Artikelnummer:101195510

Product omschrijving
- Aansluitkabel 4-polig
- Kunststofbehuizing
- Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
- Dwars bedienbaar
- Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
- Max. lengte van de sensorketting 200 m
- Vroegtijdige waarschuwing bij het bereiken van de grens van het hysteresebereik
- Zelfbewakende serieschakeling van 16 sensoren
- 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productCSS 8-180-2P-E-L 10,0M
Artikelnummer (bestelnummer)101195510
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661361246
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-46-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC001829
ETIM-nummer, versie 6.0EC001829
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULusTÜVUKCA
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Werkingsprincipeinductief
Bouwvorm van de behuizingCilinder, schroefdraad
Inbouwcondities (mechanische)niet vlak
Topologie van de sensorEind- of individuele component
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Actief vlakKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Materiaal van de moerenKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Reactietijd, maximum30ms
Risicotijd, maximum30ms
Brutogewicht575g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Kortsluitdetectie mogelijkJa
DwarssluitingsherkenningJa
VeiligheidsfunctiesJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal veilige digitale uitgangen2
Aantal serieschakelingen van sensoren16
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
PFH waarde3,57 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Aandraaimoment van de moeren, maximum3Nm
Mechanical data - Switching distances
Schakelafstand, typisch8mm
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao7mm
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar10mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-3
Hysteresis, (schakelafstand), maximum0,7mm
Herhalingsnauwkeurigheid R0,2mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel10m
aansluitwijzekabel
Aansluitingen stekker, uitgangen4-polig
Aderdoorsnede0,5mm²
Aderdoorsnede20AWG
Mechanische gegevens - Afmetingen
ISO-schroefdraad van de sensorM18
Sleutelwijdte, bekwijdte24SW
Lengte van de sensor92mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65IP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +60 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +85 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
BeschermklasseII
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui32 VDC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,8kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -15 % / +10 %
Nullaststroom I0, typisch50mA
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale bedrijfsstroom1.000mA
Schakelfrequentie, ca.3Hz
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Nominale bedrijfsstroom (veiligheidsuitgangen)500mA
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum0,5A
Uitvoering van de schakelelementenp-schakelend
Spanningsval Ud, maximum0,5V
Lekstroom Ir, maximum0,5mA
Spanning, gebruikscategorie DC-1224VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-120,5A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-130,5A
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) Veelkleurige LED: groen rood gele
Contactconfiguratie
Pin 1A1 Ue Bruin
Pin 2Y2 veiligheidsuitgang 2: wit
Pin 3A2 GND Blauw
Pin 4Y1 Veiligheidsuitgang 1 Zwart
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Omvang van de levering van het montagemateriaal2x moeren M18 x 1
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)CST 180-1CST 180-2
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Opmerking
Opmerking (algemeen)Vereisten voor de veiligheidsmodule: tweekanalige veiligheidsingang, geschikt voor p-schakelende sensoren met verbreekfunctie. De veiligheidsmodule moet de interne functietests van de sensoren met cyclische uitschakeling van de sensoruitgangen gedurende m
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 01/10/2026, 06:31