CSS 8-180-2P-Y-LST
Artikelnummer:101167898

Product omschrijving
- 2 x Stekker M12, 4-polig
- Kunststofbehuizing
- Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
- Dwars bedienbaar
- Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
- Max. lengte van de sensorketting 200 m
- Vroegtijdige waarschuwing bij het bereiken van de grens van het hysteresebereik
- Zelfbewakende serieschakeling van 16 sensoren
- 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productCSS 8-180-2P-Y-LST
Artikelnummer (bestelnummer)101167898
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661219523
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-46-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC001829
ETIM-nummer, versie 6.0EC001829
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULusTÜVUKCA
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Werkingsprincipeinductief
Bouwvorm van de behuizingCilinder, schroefdraad
Inbouwcondities (mechanische)niet vlak
Topologie van de sensorSensor voor serieschakeling
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Actief vlakKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Materiaal van de moerenKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Reactietijd, maximum30ms
Risicotijd, maximum30ms
Brutogewicht154g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Kortsluitdetectie mogelijkJa
DwarssluitingsherkenningJa
VeiligheidsfunctiesJa
CascadeerbaarJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal veilige digitale uitgangen2
Aantal serieschakelingen van sensoren16
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
PFH waarde3,57 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Aandraaimoment van de moeren, maximum3Nm
Mechanical data - Switching distances
Schakelafstand, typisch8mm
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao7mm
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar10mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-3
Hysteresis, (schakelafstand), maximum0,7mm
Herhalingsnauwkeurigheid R0,2mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Aansluitingen stekker, ingangenKoppeling M12, 4-polig
Aansluitingen stekker, uitgangenStekker M12, 4-polig
Mechanische gegevens - Afmetingen
ISO-schroefdraad van de sensorM18
Sleutelwijdte, bekwijdte24SW
Lengte van de sensor92mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65IP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +60 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +85 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
BeschermklasseII
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui32 VDC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,8kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -15 % / +10 %
Nullaststroom I0, typisch50mA
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale bedrijfsstroom1.000mA
Schakelfrequentie, ca.3Hz
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Nominale bedrijfsstroom (veiligheidsuitgangen)500mA
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum0,5A
Uitvoering van de schakelelementenp-schakelend
Spanningsval Ud, maximum0,5V
Lekstroom Ir, maximum0,5mA
Spanning, gebruikscategorie DC-1224VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-120,5A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-130,5A
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) Veelkleurige LED: groen rood gele
Contactconfiguratie
Pin 11A1 Ue: (1)
Pin 2Y2 veiligheidsuitgang 2, X2 veiligheidsingang 2: wit
Pin 3A2 GND
Pin 4Y1 veiligheidsuitgang 1, X1 veiligheidsingang 1: zwart
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Omvang van de levering van het montagemateriaal2x moeren M18 x 1
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)CST 180-1CST 180-2
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Opmerking
Opmerking (algemeen)Vereisten voor de veiligheidsmodule: tweekanalige veiligheidsingang, geschikt voor p-schakelende sensoren met verbreekfunctie. De veiligheidsmodule moet de interne functietests van de sensoren met cyclische uitschakeling van de sensoruitgangen gedurende m
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 10/09/2026, 09:52