CSS-T
Artikelnummer:101190026

Product omschrijving
- voor Sensoren
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productCSS-T
Artikelnummer (bestelnummer)101190026
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661355894
eCl@ss nummer, versie 12.027-44-01-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-44-01-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-44-01-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC002925
ETIM-nummer, versie 6.0EC002925
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
UitvoeringT-adapter
Aansluiting (elektrisch)1 x stekker, 5-polig2 x koppeling, 5- en 8-polig
Brutogewicht40g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte56mm
Breedte23,5mm
Hoogte15mm
Diameter van de ISO-schroefdraadM12
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Elektrische gegevens
Nominale bedrijfsspanning30VDC
Nominale bedrijfsstroom2.000mA
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie)Sensoren
Opmerking
Opmerking (algemeen)De CSS-T T-adapter maakt de serieschakeling van CSS 34 sensoren mogelijk.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 09/11/2026, 16:55