CSS-T-A
Artikelnummer:101190025

Product omschrijving
- voor CSS 34
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productCSS-T-A
Artikelnummer (bestelnummer)101190025
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661355900
eCl@ss nummer, versie 12.027-44-01-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-44-01-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-44-01-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC002925
ETIM-nummer, versie 6.0EC002925
Algemene gegevens
Uitvoeringrecht
Aansluiting (elektrisch)1 x stekker, 5-polig
Brutogewicht21g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte43mm
Breedte16,5mm
Hoogte16,5mm
Diameter van de ISO-schroefdraadM12
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Elektrische gegevens
Nominale bedrijfsspanning60VDC
Nominale bedrijfsstroom2.000mA
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie)Sensoren
Opmerking
Opmerking (algemeen)Er moet rekening gehouden worden met spanningsverliezen (o.a. als gevolg van de kabellengte, de kabeldoorsnede, het spanningsverlies per sensor enz.). Hierdoor wordt het maximumaantal sensoren dat in serie geschakeld kan worden, beperkt.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/11/2026, 02:05