CSS-Y-8P
Artikelnummer:101209416

Product omschrijving
- Toebehoren voor de serieschakeling met seriële diagnose
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productCSS-Y-8P
Artikelnummer (bestelnummer)101209416
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661388809
eCl@ss nummer, versie 12.027-44-01-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-44-01-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-44-01-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC002925
ETIM-nummer, versie 6.0EC002925
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
UitvoeringY-adapter
Aansluiting (elektrisch)1 x stekker, 8-polig2 x koppeling, 8-polig
Brutogewicht50g
Mechanische gegevens
Draaimoment, maximum1Nm
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde A
Codering van de stekkerA
Vergrendeling van de stekkerVergrendeling met schroef
Materiaal van de wartelMetaal, CnZn, vernikkeld
Materiaal van de handgreepKunststof, TPU
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte54,5mm
Breedte38mm
Hoogte20mm
Diameter van de ISO-schroefdraadM12
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-28 ... +75 °C
Elektrische gegevens
Nominale bedrijfsstroom4.000mA
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie)Veiligheidsvergrendeling en sensoren
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 08/11/2026, 14:58