CSS-Y-A-8P
Artikelnummer:101209414

Product omschrijving
- De afsluitstekker voedt de veiligheidskanalen met bedrijfsspanning.
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productCSS-Y-A-8P
Artikelnummer (bestelnummer)101209414
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661388793
eCl@ss nummer, versie 12.027-44-01-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-44-01-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-44-01-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC002925
ETIM-nummer, versie 6.0EC002925
Algemene gegevens
UitvoeringAfsluitstekker
Aansluiting (elektrisch)1 x stekker, 8-polig
Brutogewicht21g
Mechanische gegevens
Draaimoment, maximum1Nm
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde A
Vergrendeling van de stekkerVergrendeling met schroef
Materiaal van de wartelMetaal, CnZn, vernikkeld
Materiaal van de handgreepKunststof, TPU
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte43mm
Breedte16,5mm
Hoogte16,5mm
Diameter van de ISO-schroefdraadM12
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65IP67
Omgevingstemperatuur-28 ... +75 °C
Elektrische gegevens
Nominale bedrijfsspanning30VDC
Nominale bedrijfsstroom4.000mA
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie)Veiligheidsvergrendeling en sensoren
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 12/11/2026, 12:44